Opublikuj swoje produkty
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

In collaboration with well-known furniture brand Blå Station, Zero has provided their Bob sofa system with a fixture that takes its contours to new heights while being anchored in the backrest. Zero also offers a freestanding floor-lamp version and a pendant with the same likeable, round character. A dimmable LED behind a convex glare shield provides intimate and screened-off illumination; available in standard black or white. LED 10W/3000K.
Opis
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBob_pend
  • Rodzina produktuBob
  • Grupa produktuPendants
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)195
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)260
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna