Opublikuj swoje produkty
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

    orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

    LED info

    LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. CRI >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

    8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

    Connection

    8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

    Design

    Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Opis
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhoop-drop
    • Rodzina produktuHoop
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)948
    • Szerokość (mm)654
    • Głębokość (mm)654
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
    Albania
    Hongkong
    Australia
    Belize
    Andora
    Japonia
    Nowa Zelandia
    Gwatemala
    Austria
    Singapur
    Honduras
    Belgia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie