Opublikuj swoje produkty
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
    ZERO

    Compose table lamp

    The Compose family are floor & table lamps, wall fixture and a larger version of the metal shade. These complete the Compose family and offer a large range of options. Compose is renowned for its multitude of expressions, thanks to its versatile options. The aim is to offer a fixture that is more like a tool, or an instrument, from which the most beautiful music can be composed.

    Opis
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycompose-table-lamp
    • Rodzina produktuCompose
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna