Opublikuj swoje produkty
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
Sprinkle linear Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle linear Pendant fixture

    We are excited to announce the expansion of our popular Sprinkle lighting collection with the introduction of a floor lamp, a linear pendant and an outdoor bollard. All pieces feature the same striking geometric silhouette as the original pendant, offering unexpected and distinct design elements that add sophistication to any space. The Sprinkle family now offers a range of lighting options for any space, all at a price point that allows for incorporation into any larger design scheme. We can't wait to see how they are incorporated into the creative spaces of architects and designers everywhere.

    Opis
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.


      LED info

      System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 2350LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.


      Installation

      In ceiling-hook. Including ceiling cup.


      Connection

      DCL-plug or terminal block 5x2,5mm2 .


      Design

      Note Design Studio 2023

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysprinkle-linear
    • Rodzina produktuSprinkle
    • Grupa produktuPendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1240
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
    Albania
    Hongkong
    Australia
    Belize
    Andora
    Japonia
    Nowa Zelandia
    Gwatemala
    Austria
    Singapur
    Honduras
    Belgia
    Zjednoczone Emiraty Arabskie