Opublikuj swoje produkty
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    Opis
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySilo_pendant
    • Rodzina produktuSilo
    • Grupa produktuPendant
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna