Opublikuj swoje produkty
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
Opis
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTop_linear_pendant_Top_2
  • Rodzina produktuTop
  • Grupa produktuPendant
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna