Opublikuj swoje produkty
Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks
Zurn

Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks

ZURN Z111 12” [305mm] Diameter Flat Deck roof drain for metal decks, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features:

  • Flat deck roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
  • Typically installed on metal decks
Opis
  • keywords: Commercial,Other,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,,111,11

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ111
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuPrimary Roof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-02
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)12
  • Głębokość (cale)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains