Opublikuj swoje produkty
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    Zurn Z880 2 1/2 [64] Wide Trench Drain System shall be 48 [1220] long and 2 1/2 [63.5] wide. Drain shall be 3 [76]deep. Drain shall be made of (HDPE) High Density Polyethylene, and is UV-10 stabilized. Drain shall have bedding feet to be used for positioning and anchoring purposes. Drain shall have tongue and groove snap fit connection. Drain shall have 24 [610] long high-density polyethylene decorative grate (-POG) provided as standard.

    Keywords: Perma-Trench Linear Trench Drain System, Trench Linear Trench Drain, Linear Trench Drain System, drainage trench linear, perma trench drain system

    Additional Model(s) Available

    Z880-E1 | Z880-E1.5 | Z880-U1.5 | Z880-PVSS | Z880-PVSS-E1 | Z880-PVSS-E1.5 | Z880-PVSS-U1.5

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z880
    • Rodzina produktuLinear Trench Drain Systems
    • Grupa produktuHDPE, Pool Drain
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-08
    • Numer edycji4
    • Szerokość (cale)2.5
    • Głębokość (cale)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
    • OmniClass Number23-39 29 11
    • OmniClass TitleWaste Water Drains