Opublikuj swoje produkty
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

ZURN ZS1469 Round stainless steel access cover complete with securing screw.

Features:

  • Smooth stainless access cover with securing bolt
  • For wall or floor installation
Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ1469
  • Rodzina produktuCleanouts
  • Grupa produktuAccess Covers & Supply Boxes
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts