Opublikuj swoje produkty
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 z 5 gwiazdek2.8(6 recenzje)

19” x 16” vitreous china undermount lavatory.

Features :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Vitreous china
  • Rimless oval design for undermount installation
  • Front overflow
  • Waste: 1-1/4” O.D.
  • Depth: 5”
  • Shipping Weight: 22 lbs.

Keywords:Lavatory Sink, Countertop Sink, Faucet Deck, Undermount bathroom sinks, restaurant restrooms, Rimless oval design for undermount, ADA Trap, Stop, Supply Protectors, ADA Grid Strainer, Supply Protectors for Offset Grid Strainer

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyz5220
    • Rodzina produktuFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupa produktuCountertop & Undermount Lavatories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2010-10-21
    • Numer edycji2
    • Wysokość (cale)7.5
    • Szerokość (cale)19
    • Głębokość (cale)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki