Opublikuj swoje produkty
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Top gutter drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Opis
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ575
  • Rodzina produktuDeck Waste Water Drains
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-17
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)12.5
  • Głębokość (cale)5.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING