Opublikuj swoje produkty
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC Polished chrome-plated brass wall mounted, self-closing double pedal bedpan washer with two 1/2” angle stop inlets on 2-1/2”[64mm] centers and one 1/2” male outlet. Unit is furnished with an elevated vacuum breaker, a flanged wall supply, a 4’[122cm] vinyl spray hose with an insulated 6”[152mm] handle, hook and volume control.

Features:

Polymer metering cartridge sleeve for long life reliability

Heavy-duty cast brass body

Double foot pedal valve

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZ85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • Rodzina produktuCarriers & Fixture Supports
  • Grupa produktuLavatory & Sink Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet