Opublikuj swoje produkty
FD2283 Square Top Decorative Floor Drain
Zurn

FD2283 Square Top Decorative Floor Drain

PVC body, rotatable frame, cast iron frame clamps and PVC decorative heel-proof grate.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved

Features:

  • Recommended for pool areas, prom decks, patios and light traffic areas
  • PVC body and rotatable, PVC frame
  • Clamps and PVC decorative heel-proof grate
Opis
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,Specialty,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Gymnasium/Pool,Clubhouse/Pool,Dining Area,,D2283,2283

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-fd2283
  • Rodzina produktuDeck Waste Water Drains
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)10
  • Głębokość (cale)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains