Opublikuj swoje produkty
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    Opis
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-fp53
    • Rodzina produktuFire Protection
    • Grupa produktuFire Sprinkler System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDuctile Iron
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II CodeD4010
    • CSI UniFormat II TitleSprinklers