Opublikuj swoje produkty
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Zarchiwizowane

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-FTD
  • Rodzina produktuFire Protection
  • Grupa produktuFire Sprinkler System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire fighting valves and devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION