Opublikuj swoje produkty
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

ZURN Z107 20" [508mm] Diameter wide deck flange roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome

Features:

  • 20" wide flange roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome
  • Used in applications with liquid applied membrane
Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z107
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuPrimary Roof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.94
  • Szerokość (cale)20
  • Głębokość (cale)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)39
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains