Opublikuj swoje produkty
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Vertical Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub or Hub and Spigot connections. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable faceplate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Keywords: Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier, siphon water closet, siphon-jet water closet, Jet Water Closet Carrier,58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1208
  • Rodzina produktuCarriers & Fixture Supports
  • Grupa produktuWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC namePlumbing hangers
  • UNSPSC code40141725