Opublikuj swoje produkty
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
Opis
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1282
  • Rodzina produktuCarriers & Fixture Supports
  • Grupa produktuWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-24
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)14.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets