Opublikuj swoje produkty
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)

Exposed non-freeze anti-siphon automatic draining wall faucet complete with exterior chrome finish, brass casing, all bronze interior parts, antisiphon integral vacuum breaker, operating rod with free-floating compression closure valve, wall support, replaceable seat washer, combination 1/2 [13] female solder inlet and 1/2 [13] male IP inlet connection, and 3/4 [19] male hose connection.

Features:

  • Wall faucet with integral vacuum breaker
  • Ideal for gas stations, convenience stores, strip malls, churches, and other light commercial applications

Keywords: Wall Faucet, draining wall faucet, vacuum breaker, commercial applications

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z1345
  • Rodzina produktuLight Commercial Drainage
  • Grupa produktuHydrants
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna