Opublikuj swoje produkty
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

ZURN Z150 14” [356mm] Square Top Prom-Deck drain. Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps, heavy-duty heel-proof duresist grate and sediment bucket.


Additional Model(s) Available

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z150
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuPromenade Deck
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-16
  • Numer edycji5
  • Szerokość (cale)15
  • Głębokość (cale)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains