Opublikuj swoje produkty
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)

    ZURN Z158 10" [254mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

    Additional Model(s) available

    Z158 | ZN158

    Opis
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z158
    • Rodzina produktuRoof Drains
    • Grupa produktuPromenade Deck
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-08
    • Numer edycji4
    • Szerokość (cale)10
    • Głębokość (cale)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyBrąz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains