Opublikuj swoje produkty
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Opis
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z182
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuCornice
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4
  • Szerokość (cale)4.5
  • Głębokość (cale)4.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains