Opublikuj swoje produkty
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

4 [102] x 18 [457] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

  • 4" downspout boot
  • Transitions from round gutter connection to drainage piping
  • Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot with Round Inlet and Outlet, boot for downspout, round downspout boots, downspout boot inlet, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Additional model(s) available

Z191-RD-CA

Opis
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z191-rd
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuDownspouts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-09
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass Number23-13 41 39 11
  • OmniClass TitleRoof Downspouts