Opublikuj swoje produkty
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

ZURN Z665 12” [305mm] Wide top modular trench drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet. Both 12” [305mm] long outlet module and extension modules are complete with integral seepage pan and heavy-duty loose slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
Opis
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-z665
  • Rodzina produktuDeck Waste Water Drains
  • Grupa produktuFloor Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-10-24
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)16.13
  • Głębokość (cale)16.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameDrain covers
  • UNSPSC code40141739
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains