Opublikuj swoje produkty
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, Battery or A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • 100K cycle battery life
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • Adjustable dispensing amount
    • 1600ml [54.1 oz] refillable soap bottle
    • Complements Z6953-XL faucet

    Keywords: Camaya Series Sensor Soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor, Sensor soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor Type, Sensor Hand Soap Dispenser

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzurn-z6953-sd
    • Rodzina produktuSoap Dispenser - Sensor
    • Grupa produktuDeck Mount
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers