Opublikuj swoje produkty
ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Zarchiwizowane

ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZA100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette aluminum dome

Opis
  • ZA100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-za100-c-ea
  • Rodzina produktuRoof Drains
  • Grupa produktuPrimary Roof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-29
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)15
  • Głębokość (cale)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage