Opublikuj swoje produkty
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Exposed Sensor-Operated Metroflush® Valve for Water Closets
Opis
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-zems6200
  • Rodzina produktuFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupa produktuZEMS Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves