Opublikuj swoje produkty
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Concealed quite diaphragm type rough brass flushometer valve with Zurn's AquaVantage TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with clog resistant, triple filtered by-pass.Clog-resistant triple filter diaphragmChemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costsHydraulically activated flush valve for penal applications

Features:

  • Clog-resistant triple filter diaphragm
  • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
  • Hydraulically activated flush valve for penal applications
  • 3-year warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzurn-zh6613av-mbp
  • Rodzina produktuFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupa produktuAquaVantage®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16
  • Szerokość (cale)9
  • Głębokość (cale)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves