Publique seus produtos
Cable Runway Radius Drop

Cable Runway Radius Drop

Traduzido pelo Google,
Monta-se na longarina lateral ou travessa da Passagem de Cabos CPI para ajudar a manter a Categoria 5e/6/6a adequada ou raio de curvatura da fibra.
  • Instalação rápida e fácil
  • A queda do raio da travessa (P/N 12100-XXX) se encaixa em tubos de travessa de 6", 9", 12" e 18" W (150 mm, 230 mm, 300 mm e 460 mm) na Pista Universal CPI (Série 10250)
  • O Stringer Raduis Drop (P/N 12101-XXX) é fixado na lateral da pista
  • Fornece raio de curvatura de 3" (80 mm)
  • Produtos 5"W (130 mm), 12100-X06, 12101-X03, caem nas seções de cabeamento vertical de 6"W (150 mm) da CPI
  • Fornecido com carretéis de cabo de 1-1/2" (38,1 mm) (P/N 15003-001) para separar e guiar cabos
  • Vendido Separadamente

Catálogo Online CPI

Especificação técnica
  • Ref. únicacpi-radius_drop_cross_member
  • Família de produtoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosCable Pathway
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-18
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Distribuição
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Código Uniclass 2015EF_70_30
  • Descrição Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 01 10
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit