Publique seus produtos
Cable Runway Tail Pipe Stand

Cable Runway Tail Pipe Stand

Traduzido pelo Google,
Suporta moldura auxiliar ou passarela de cabos a partir do piso.
  • O material é aço


Kit é composto por:
  • (1) flange de piso
  • (1) comprimento apropriado de tubo de 2" (50 mm)
  • (1) tampa do tubo, perfurada e rosqueada no centro para uma haste rosqueada 5/8-11 (P/N 11440, não incluída)
  • (3) 5/8-11 porcas sextavadas
  • (3) 5/8 arruelas de travamento divididas
  • (4) pinos de 1/4-20 x 1 1/2"
  • (4) 1/4-20 âncoras de concreto
  • (4) 1/4-20 porcas sextavadas
  • (4) 1/4 arruelas tipo B

Catálogo Online CPI

Especificação técnica
  • Ref. únicacpi-tall_pipe_stand
  • Família de produtoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosCable Pathway
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-18
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Distribuição
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Código Uniclass 2015EF_70_30
  • Descrição Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 01 10
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • Título UniFormat II da CSIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit