Publique seus produtos
FCH1 DANOTHERM ETICS facade
Danosa

FCH1 DANOTHERM ETICS facade

Traduzido pelo Google,
Fachada ETICS: - Isolamento acústico: Lã mineral/polietileno reticulado espumado com membrana acústica - Isolamento térmico: Poliestireno extrudido (XPS) VANTAGENS: - Sistema que assegura a estanqueidade na fachada. - Sistema que evita reboco na fachada interna. - Alta durabilidade dos desempenhos térmicos. - Sistema que evita pontes térmicas. - Reforça a estabilidade térmica do suporte (atraso térmico). - Durabilidade do sistema a par da durabilidade do edifício devido à sua grande resistência à humidade e às cargas mecânicas. - O poliestireno extrudado evita filtrações de água e ascensão capilar devido à sua baixa absorção de água. - A banda acústica recebe a frequência de coincidência do gesso laminado. - A lã mineral evita o efeito "tambor" no interior da câmara da fachada. - Sistema interior leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios de atendimento ao público: hotéis. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: Rock wool - Description: rock wool panel covered by a vapor barrier. - Property: Rw - Property: ΔR - Value: more than 9 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: FONODAN 50 - Description: two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. - Property: ΔR - Value: more than 3 dB
Especificação técnica
  • Ref. únicaFCH1
  • Família de produtoSistemas SATE
  • Grupo de produtosSistemas SATE
  • TipoConjunto (multiplos objetos)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Material secundárioArgamassa
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Externas
  • Classificação IFCRepresentante de elemento de construção
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrição Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Masonry Mortaring
  • Número OmniClass23-13 15 13
  • Título OmniClassMortars
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit