Publique seus produtos
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm

    JUST FAN XL Matt black fan DC178cm

    Traduzido pelo Google,
    Versão grande do JUST FAN. Este ventilador de teto contemporâneo é perfeito para salas a partir de 28 m2. É ativado por um controle remoto, incluído, e em acabamento preto com lâminas pretas. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 175,35 m3 min / 6190 CFM.
    Especificação
    • Reference: 33432

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776186941

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 905

      Volume Box Ind. Trawl: 0.133668

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.26

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.9532

    Especificação técnica
    • Ref. única33432_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm
    • Família de produtoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrição Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClassCeiling Fans

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit