Publique seus produtos
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan

    YAKARTA M Brown fan

    Traduzido pelo Google,
    Ventilador de teto marrom estilo atemporal com 4 pás reversíveis. Seus materiais e acabamentos lhe dão uma aparência atraente e elegante. JAKARTA é ideal para salas de 13m2 a 17,6m2. Acionado por correntes. Este ventilador tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem uma função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno. Perfeito para ambientes coloniais. Fluxo de ar: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adequado para tetos inclinados e para ser instalado diretamente no teto.
    Especificação
    • Reference: 33713

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117099

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3378

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1210

      Depth: 1210

      Total diameter: 1210

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 280

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 4.51

    Especificação técnica
    • Ref. única33713_-_yakarta-brown-ceiling-fan
    • Família de produtoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrição Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClassCeiling Fans

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit