Publique seus produtos
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W

    MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    MAGRITTE é uma luminária LED ajustável, feita de aço. A fonte de iluminação é LED 8W 3000K 500Lm CRI>80, driver incluso. É uma luminária com linhas minimalistas, por isso dá toda a atenção ao objeto que ilumina.
    Especificação
    • Reference: 61084

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776163867

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160662

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00241

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 452

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 340

      Individual box width (MM): 235

      Length individual box (MM): 65

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005194

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.613333

      PCS: 90

      Net weight consolidated item: 0.5067

    Especificação técnica
    • Ref. única61084_-_magritte-2-led-old-gold-picture-wall-light-8w
    • Família de produtoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos na Parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrição Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • Título UniFormat II da CSIELECTRICAL

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit