Publique seus produtos
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp

    PAPUA Black floor lamp

    4.5 de 5 estrelas4.5(22 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Ilumine sua casa com esta luminária de chão de design contemporâneo para sala de estar, feita de metal e cúpula de tecido.
    Especificação
    • Reference: 68463

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776010390

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1471

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2000

      Length: 380

      Depth: 1143

      Base diameter: 350

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1470

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.07203

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 2.32

    Especificação técnica
    • Ref. única68463_-_papua-black-floor-lamp
    • Família de produtoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Piso
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrição Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClassLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • Título UniFormat II da CSIELECTRICAL

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit