Publique seus produtos
BLIND Dark grey wall lamp
BLIND Dark grey wall lamp
BLIND Dark grey wall lamp

    BLIND Dark grey wall lamp

    3.5 de 5 estrelas3.5(21 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Luminária de parede para iluminação externa feita de alumínio injetado e vidro transparente. Esta luminária de parede possui aletas direcionais que permitirão que você controle o feixe de luz para obter uma iluminação funcional, mas também decorativa.
    Especificação
    • Reference: 70634

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776067202

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081725

      Fixing: Wall

      Series: 7063

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00112

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x90lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 165

      Length: 105

      Depth: 74

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002494

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,048

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0,991

    Especificação técnica
    • Ref. única70634_-_blind-dark-grey-wall-lamp
    • Família de produtoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrição Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClassLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • Título UniFormat II da CSIELECTRICAL

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit