Publique seus produtos
FiberTite® U-Anchor™ U2400-FTR
FiberTite

FiberTite® U-Anchor™ U2400-FTR

Traduzido pelo Google,

Os produtos FiberTite U-Anchor™ são acessórios leves para telhados projetados para fornecer uma

fixação à prova d'água para sistemas de telhado FiberTite fixados e aderidos mecanicamente.

Especificação
  • Description

    The U2400-FTR is a lightweight rooftop attachment system
    consisting of a U-Anchor 2000 Series plate and FiberTite target
    membrane. The target membrane is factory sealed to the top of the
    plate. The U2400- FTR provides a positive and watertight attachment
    for mechanically attached and adhered FiberTite Roof Systems.

    Applications

    Pipe & Wire Management
    Bracing & Support
    Heavy Equipment

    U-Anchor Attachment

    The U2400-FTR is attached by fastening through the roofing
    assembly and into the structural decking with 2-8 approved
    fasteners, as directed by project specific engineering. The Target
    membrane is then hot air welded around the perimeter to the roof
    membrane.
    Fastener selection is dictated by the system assembly, deck
    type, and the project engineer.
    Refer to installation instructions before installing.

    Equipment Attachment

    To securely mount your rooftop equipment to the FiberTite
    U-Anchor, after its installed, the connection nut must be fastened
    to approximately 20-25 torque pounds.
    Use a calibrated torque wrench during install to ensure appropriate
    results are achieved.

    Testing/Approvals

    LARR listed

    Ratings

    Results are based on plate performance only.
    • Ultimate Load - Shear: 4,000 lbs
    • Ultimate Load - Tension: 3,000 lbs
    Tested in accordance with ICC-ES AC467 Section 3.2


Especificação técnica
  • Ref. únicafibertite-u-anchor-u2400
  • Família de produtoRoof Systems
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-18
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para o teto
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_72
  • Descrição Uniclass 2015Roof anchors for solar modules
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
  • Número OmniClass23-13 41 00
  • Título OmniClassRoof Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • Título UniFormat II da CSIROOFING

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit