Publique seus produtos
Insulated block Basic

Insulated block Basic

Traduzido pelo Google,

Blocos isolados Basic são usados para paredes externas, por exemplo. escritório, loja, garagem, casa de férias, armazém, fábrica, economia e edifícios agrícolas.

Especificação
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² WxHxL: 250x190x600 mm 290x190x600 mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaIsolerblock_Bas
  • Família de produtoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosInsulated block
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número da edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)590
Afins
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundárioEPS
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Alvenaria
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descrição Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClassWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

Disponibilidade regional

Europa
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit