Publique seus produtos
High density block

High density block

Traduzido pelo Google,
Maior resistência à compressão e densidade do que os blocos básicos. Geralmente usado para paredes e peças de parede quando é necessária alta resistência e melhor redução de som.
Especificação
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaMassivblock
  • Família de produtoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosNon-insulated block
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número da edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)590
Afins
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundárioCimento
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Alvenaria
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Descrição Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClassWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

Disponibilidade regional

Europa
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit