Publique seus produtos
SAFETY HANDLE  ZM110/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM110/01

Traduzido pelo Google,
alça linear de segurança cm. 110 - Série branca antibacteriana clássica
Especificação
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 110. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM110/01
Especificação técnica
  • Ref. únicaZM110-01
  • Família de produtoSupporting bars
  • Grupo de produtosCLS
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número da edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)100
Afins
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso Neto (kg)1.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
  • Classificação IFCAcessórios discretos
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit