Publique seus produtos
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    Traduzido pelo Google,
    O perfil de piso composto MT-100 (nomeado devido à altura da nervura de 100 mm) é especialmente adequado para edifícios de grande porte com estruturas metálicas e luz significativa entre os apoios. Este design de painel adapta-se perfeitamente a tipos de edifícios como edifícios industriais, de escritórios e terciários, grandes edifícios públicos, grandes armazéns e armazéns, centros comerciais, de lazer e desportivos.
    Especificação técnica
    • Ref. únicahiansa-compslab-mt100
    • Família de produtoProfiled Sheet
    • Grupo de produtosComposite Slab
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número da edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)675
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Decks, Lajes e Pisos
    • Classificação IFCLaje
    • Nome UNSPSCSteel profiles
    • Código UNSPSC30102304
    • Código Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrição Uniclass 2015Structural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • Título UniFormat II da CSIFloor Construction

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit