Publique seus produtos
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Traduzido pelo Google,
    Painel de teto sem pisca para uso agrícola. Um painel desenvolvido para instalações agrícolas. O revestimento interior é um laminado plástico feito de resina de poliéster e reforçado com fibra de vidro. As nervuras na sua face exterior conferem a este painel uma excelente rigidez, enquanto o seu núcleo de espuma proporciona elevados níveis de isolamento térmico. Este painel oferece às instalações pecuárias um ótimo isolamento térmico com eficiência energética e pé direito baixo.
    Especificação técnica
    • Ref. únicahiansa-easy-agro-3gr
    • Família de produtoRoof Sandwich Panel
    • Grupo de produtosRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número da edição1
    • Largura (mm)1000
    Afins
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPoliuretano
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descrição Uniclass 2015Structural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClassStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • Título UniFormat II da CSIRoof Coverings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit