Publique seus produtos
FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Traduzido pelo Google,
    Um painel de refrigeração desenvolvido para uso em diferentes temperaturas, para armazenamento, congelamento ou ultracongelamento. O tipo de nervuras e a espessura do aço utilizado determinam o comprimento útil máximo do painel, dependendo de sua instalação vertical ou horizontal. A cor dos materiais utilizados influencia as características de iluminação das instalações em termos de luz refletida, ao mesmo tempo que determina a temperatura da superfície do próprio painel. A escolha da espuma determina as características de resistência ao fogo do painel. O design da junta oferece excelentes características de vedação entre as unidades do painel e também modifica as propriedades de resistência ao fogo.
    Especificação técnica
    • Ref. únicahiansa-frigo
    • Família de produtoCold Storage Rooms
    • Grupo de produtosCold Storage Rooms Visible fixing
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número da edição1
    • Largura (mm)1100
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descrição Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Título OmniClassCold Storage Rooms
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • Título UniFormat II da CSIPartitions

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit