Publique seus produtos
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC

    Ecobac 160 PN TC

    Traduzido pelo Google,
    Ventilação de exaustão de fumaça e calor (SHEV) certificada pela CE e NF (controlada pneumática ou mecanicamente) com abertura de 160°. Projetado para instalação em telhados compostos, de aço ou alumínio. Versão 160 PN HPA (alto desempenho aeráulico).
    Especificação
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaEcobac_160_PN_TC
    • Família de produtoDésenfumage naturel
    • Grupo de produtosToiture
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-11
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrição Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClassSkylights

    Disponibilidade regional

    Ásia África Europa
    Kuwait
    Algeria
    France
    Oman
    Morocco
    Portugal
    Qatar
    Senegal
    Spain
    Saudi Arabia
    Tunisia
    United Arab Emirates
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit