Publique seus produtos
TrendVario 6100 semi-automatic parking system
TrendVario 6100 semi-automatic parking system

    TrendVario 6100 semi-automatic parking system

    Traduzido pelo Google,
    O sistema de estacionamento semiautomático premium com fosso. O TrendVario 6100 suporta alturas de espaço extremamente baixas. O TrendVario 6100 é acessado pelo nível do solo. O sistema pode acomodar dois veículos, um sobre o outro, sendo um deles abaixado no fosso. Consequentemente, requer menos altura do espaço. As vagas de estacionamento são movidas vertical e horizontalmente e transportadas para a posição desejada. Para máxima segurança operacional, o nível de acesso é protegido por portões de todo o sistema. Isso também protege os veículos contra roubo e vandalismo.
    Especificação
    • x For independent parking x 15 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 220 cm to 265 cm in 5 cm increments x Pit depth: 175 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 245 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Especificação técnica
    • Ref. únicatrend_vario_6100_semi_automatic_parking_system
    • Família de produtoSemi-automatic parking systems
    • Grupo de produtosTrendVario 6000
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia & Infraestrutura - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClassCar Parking Systems

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit