Publique seus produtos
Acusensor M

Acusensor M

Traduzido pelo Google,

O Acusensor M é o sensor de tecnologia mais recente que oferecemos e inclui funcionalidade de monitoramento para fornecer operação confiável e segura durante toda a sua vida útil. Totalmente compatível com o padrão ANSI A156.10 atual e equipado com monitoramento ativo para cumprir com o novo padrão que está por vir. Devido às características de desempenho superior do sensor e à facilidade de instalação, o Acusensor M da NABCO pode ser empregado em várias aplicações.

Características

  • Em conformidade com o padrão ANSI A156.10 atual, além de incluir a NOVA funcionalidade de monitoramento para estar em conformidade com o próximo padrão
  • Capacidade de ver através do limite, adicionando segurança superior
  • Carcaça de baixo perfil, resistente a violações e excelente desempenho tornam o Acusensor M adequado para uma ampla variedade de aplicações
  • Maior alcance e ajustabilidade equivalem ao atendimento do padrão ANSI com nosso maior pacote de portas
  • Vários ajustes de largura e profundidade permitem otimizar o desempenho da porta para atender a aplicações específicas
  • Opera em controles mais antigos não baseados em processador, permitindo a atualização de sistemas existentes
  • Conexões de energia dupla (12-24 VCA ou CC) permitem uma interface perfeita com todos os equipamentos NABCO e equipamentos de outros fabricantes
  • Fácil de instalar, ajustar e fazer manutenção para menor custo de propriedade ao longo da vida útil
Especificação técnica
  • Ref. únicaacusensor-m
  • Família de produtoActivating Devices
  • Grupo de produtosAcusensor M
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Sensores
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Número OmniClass23-17 19 11 31 17
  • Título OmniClassSensors for Automatic Doors

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit