Publique seus produtos
Hi-Impact XP Gypsum Board

Hi-Impact XP Gypsum Board

Traduzido pelo Google,
Descrição
A placa de gesso Gold Bond® BRAND Hi-Impact® XP® é uma placa de gesso resistente a impactos com papel resistente à abrasão pesada e um núcleo especialmente formulado com uma malha de fibra de vidro incorporada que oferece excelente resistência ao abuso da superfície e ao impacto e penetração da parede.
A placa de gesso Hi-Impact XP foi projetada para fornecer proteção extra contra mofo e bolor em comparação com os produtos de placa de gesso padrão. O Hi-Impact XP contém um núcleo de gesso Tipo X resistente ao fogo que fornece resistência ao fogo adicional quando usado em conjuntos testados. Os produtos Hi-Impact XP são facilmente identificados pela cor original PURPLE™ da National Gypsum.

Vantagens
  • Papel resistente à abrasão pesada e núcleo mais denso com malha de fibra de vidro oferece maior resistência ao abuso da superfície e penetração de impacto quando testado de acordo com ASTM C 1629.
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM G 21 (0) e ASTM D 3273 (10).
  • A placa de gesso Hi-Impact XP Fire-Shield possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificada pela UL e aprovada para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • Hi-Impact XP é GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • 5/8" XP de alto impacto - Tipo X

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificação técnica
  • Ref. únicanational-gypsum-003
  • Família de produtoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalGesso
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Gesso / Fibra / Placas de gesso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClassGypsum

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit