Publique seus produtos
Kal-Kore Plaster Base

Kal-Kore Plaster Base

Traduzido pelo Google,
Descrição
Gold Bond® BRAND Kal-Kore® Plaster Base é uma base de gesso com superfície de papel absorvente azul projetada para permitir a aplicação rápida com espátula de Kal-Kote® Basecoat, Gypsolite® Plaster, Uni-Kal® e X-KALibur® one- emplastros de revestimento.
A base de gesso Kal-Kore Fire-Shield® contém um núcleo de gesso Tipo X resistente ao fogo que fornece resistência adicional ao fogo quando usado em montagens testadas.

Vantagens
  • Fornece uma forte ligação para a aplicação de gessos Kal-Kote Basecoat, Uni-Kal e X-KALibur, bem como Gesso Gypsolite.
  • Aparência e superfície do reboco convencional a um custo menor do que o reboco regular.
  • Alta resistência a rachaduras, estouro de pregos, impacto e falha por abrasão.
  • Os Sistemas de Gesso Veneer fornecem uma excelente base sobre a qual tintas ou outros acabamentos devem ser aplicados.
  • Fire-Shield Kal-Kore possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificado pela UL e aprovado para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.

Produtos Disponíveis
  • 3/8" - Normal
  • 1/2" - Normal
  • 1/2" Fire-Shield C - Tipo C
  • Escudo de Fogo de 5/8” - Tipo X
  • 5/8" Fire-Shield C - Tipo C

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificação técnica
  • Ref. únicanational-gypsum-007
  • Família de produtoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalGesso
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Gesso / Fibra / Placas de gesso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClassGypsum

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit