Publique seus produtos
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Arquivado

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Especificação
    • Sliding door
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSliding_door_Clear_K
    • Família de produtoSliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número da edição1
    • Altura (mm)2990
    • Largura (mm)5990
    • Profundidade (mm)210
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso Neto (kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit