Publique seus produtos
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
    REDD Team

    Aluminum Porches

    Traduzido pelo Google,

    A varanda ajustável da plataforma de trabalho REDD Team é leve, mas poderosa em estatura. Perfeito para se deslocar entre locais de trabalho ou configurações permanentes. Verdadeiramente um burro de carga para Petróleo e Gás, Comercial, Industrial, bem como outras aplicações.

    Características

    • Disponível em tamanhos padrão ou personalizados.
    • Compatível com OSHA. Pode ser projetado para atender a outros requisitos de código, conforme necessário.
    • Uso em todos os climas: Somente os melhores componentes de alumínio e aço inoxidável usados ​​como matérias-primas principais.
    • Vem totalmente montado ou modular para uso em campo e transportabilidade.
    • O patamar e as escadas ajustáveis ​​acomodam uma ampla gama de alturas de soleira.
    • A inclinação variável do toldo derramamento de água para o lado do patamar versus o lado da escada.
    Especificação
    • Porches – Codes Met

      • OSHA
    Especificação técnica
    • Ref. únicaaluminum-porches
    • Família de produtoAluminum Access Products
    • Grupo de produtosAluminum Porches
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descrição Uniclass 2015Stairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClassStairs

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit